카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-163-2,5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_16
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_16/18_163.prj},{NB=emile_maurin_18-163-2,5},{REF=18-163-2,5},{BEZEICH=WPP-B-2,5t},{BESTNR=7989956},{CMU=2.5 },{D1=61},{H3=61},{L3=13},{L4=8},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=18-163.txt},{H6=74},{L2=40},{T=135},{GEW=1.05},{SN=3+5},{D2=11.000},{HV1=3.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-163 - Embase seule
Nomenclature
Emile Maurin 18-163-2,5
REF
Référence
18-163-2,5
18-163-2,5
CMU
2.5
2.5
T
D1
61
61
mm
H3
61
61
mm
L4
chaîne
8
8
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE