??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-016 - Came de verrouillage - Taraudé - Rouge
Nomenclature
Emile Maurin 19-016-17-40
REF
Référence
POS
Position poignee
°
COL
Couleur
Rouge
VERSION
Version
Taraudé
D1
17 mm
D2
5.3 mm
D3
M8
D4
-
L1
5.5 mm
L2
16.5 mm
L3
21.5 mm
L4
11 mm
L5
10 mm
L6
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE