??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-017 - Came de verrouillage - Fileté - Rouge
Nomenclature
Emile Maurin 19-017-17-40
REF
Référence
POS
Indexing positions
°
COL
Couleur
Rouge
VERSION
Version
Fileté
D1
17 mm
D2
5.3 mm
D3
M8
D4
M16x1
L1
5.5 mm
L2
16.5 mm
L3
21.5 mm
L4
11 mm
L5
10 mm
L6
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE