??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-1822 - Joint d'étanchéité, à clipser - Etanchéité latérale
Nomenclature
Emile Maurin 19-1822-9-20
REF
Référence
VERSION
Etanchéité latérale
H1
9.5 mm
L1
m
L2
1-2 mm
L3
3.25 mm
L4
9 mm
H2
8 mm
H3
4 mm
R1
15 mm
R2
20 mm
R3
30 mm
R4
50 mm
L5
8.75 mm
L6
6.75 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE