??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-371 - Loquet à compression à serrage réglable - Bouton
Nomenclature
Emile Maurin 19-371-9
REF
Référence
FORM
Forme
Bouton
D1
13 mm
D2
17 mm
D3
+0.0/-0.1
21 mm
D4
+0.0/-0.1
14.4 mm
L1
mm
Enter value for L1
mm
cm
inch
ft
L1MAX
4.8 mm
L2
mm
Enter value for L2
mm
cm
inch
ft
L2MIN
mm
L2MAX
mm
L3
19 mm
L8
+0.0/-0.1
12.8 mm
L9
+0.3/-0.5
16 mm
H1
19 mm
H2
12.5 mm
CM
Charge max.
220 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE