??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-415 - Loquet à compression à serrage réglable, grande capacité, Tubulaire
Nomenclature
Emile Maurin 19-415-41
REF
Référence
FORM
Forme
Tubulaire
POS
Position
D1
29 mm
D2
+0.0/-0.2
22.5 mm
L1
mm
Enter value for L1
mm
cm
inch
ft
L1MIN
mm
L1MAX
mm
L2
mm
Enter value for L2
mm
cm
inch
ft
L2MAX
18 mm
L3
64 mm
L4
6.4 mm
L5
19 mm
L6
33 mm
L7
6.4 mm
L9
±1.5
24 mm
L10
+0.2/-0.0
19.1 mm
CM
Charge max.
450 N
INFOS
Informations
Informace
INFOTEXTE