??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-418 - Loquet à compression à serrage réglable, grande capacité, à bouton - Sans serrure
Nomenclature
Emile Maurin 19-418-41
REF
Reference
POS
Position
D1
D1(+0.0/-0.2)
23 mm
D2
28
L1
min.-max.
mm
Enter value for L1
min.-max.
mm
cm
inch
ft
L2
mm
Enter value for L2
mm
cm
inch
ft
L2MAX
L2 max.
6 mm
L3
64 mm
L4
6.4 mm
L5
21.5 mm
L6
56 mm
L7
33 mm
L8
19 mm
L9
9.5 mm
L10
L10(+1.5/-1.5)
24 mm
L11
L11(+0.2/-0.0)
19.1 mm
C
charge max
445 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE