??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-431 - Loquet à compression étanche, à serrage réglable, grande capacité - Encoche 3 mm
Nomenclature
Emile Maurin 19-431-37
REF
Référence
FORM
Forme
Encoche 3 mm
POS
Position
D1
+0/-0.5
20 mm
D2
±0.1
4.8 mm
L1
mm
输入参数值: L1
mm
cm
inch
ft
L1MIN
mm
L1MAX
mm
L2
11 mm
L3
60 mm
L4
6.4 mm
L5
33 mm
L6
40 mm
L7
22 mm
L8
0.8 mm
L9
±1.5
24 mm
L10
+0/-0.3
16 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE