??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-435 - Loquet à compression étanche, à serrage réglable, grande capacité - 6 pans 8 mm
Nomenclature
Emile Maurin 19-435-37
REF
Référence
FORM
Forme
6 pans 8 mm
POS
Position
D1
+0/-0.5
20 mm
D2
±0.1
4.8 mm
L1
mm
Enter value for L1
mm
cm
inch
ft
L1MIN
mm
L1MAX
mm
L2
11 mm
L3
60 mm
L4
6.4 mm
L5
33 mm
L6
40 mm
L7
22 mm
L8
0.8 mm
L9
±1.5
24 mm
L10
+0/-0.3
16 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE