카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 19-521-16-32
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_52
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_52/19_521.prj},{NB=emile_maurin_19-521-16-32_22_0},{REF=19-521-16-32},{MAT=Chromé poli},{D1=16.3},{H1=34},{H2=55.0},{H3=57.0},{L1=22},{L1MIN=22},{L1MAX=32},{L2=0.0},{L2MAX=6.0},{L3=39.0},{L4=32},{L5=5.0},{L6=19.0},{L7=16.0},{L8=13},{L9=23.0},{L10=13.7},{L11=0.0},{L12=0},{L13=0},{CM=550},{VERS=2.000},{L100=0.338},{L200=27.880},{L300=21.800},{VER=9},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-521.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-521 - Loquet à compression à serrage réglable - Chromé poli
Nomenclature
Emile Maurin 19-521-16-32
REF
Référence
19-521-16-32
19-521-16-32
MAT
Matière
Chromé poli
D1
+0.1/-0.0
16.3
16.3
mm
H1
34
34
mm
H2
55.0
55.0
mm
H3
57.0
57.0
mm
L1
mm
값 입력 L1
mm
cm
inch
ft
확인
L1MIN
22
22
mm
L1MAX
32
32
mm
L2
mm
값 입력 L2
mm
cm
inch
ft
확인
L2MAX
6.0
6.0
mm
L3
39.0
39.0
mm
L4
32
32
mm
L5
5.0
5.0
mm
L6
19.0
19.0
mm
L7
16.0
16.0
mm
L8
13
13
mm
L9
+2/-1
23.0
23.0
mm
L10
+0.1/-0.0
13.7
13.7
mm
L11
0.0
0.0
mm
L12
0
0
mm
L13
0
0
mm
CM
Charge max.
550
550
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE