??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-555 - Loquet à compression affleurant, à serrage réglable, grande capacité - Avec serrure
Nomenclature
Emile Maurin 19-555-57
REF
Référence
FORM
Forme
Avec serrure
H1
65 mm
H2
141 mm
H3
132.5 mm
H4MIN
25 mm
H4MAX
36.5 mm
L1
mm
Enter value for L1
mm
cm
inch
ft
L1MIN
mm
L1MAX
mm
L2
6 mm
L3
108 mm
L4
4 mm
L5
5.5 mm
L6
57 mm
L7
49 mm
L8MIN
25 mm
L8MAX
36.5 mm
CM
Charge max.
1250 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE