??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-720-00 - Clé pour empreinte triangle 7mm
Nomenclature
Emile Maurin 19-720-00
REF
Référence
19-720-00
L1
86 mm
L2
53 mm
L3
50 mm
L4
14.0 mm
H
7.0 mm