카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 19-741-23
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_74
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_74/19_741.prj},{NB=emile_maurin_19-741-23_0_11_2.5},{REF=19-741-23},{POS=0},{L1=11.0},{L2=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{AX=[11:23]},{A1=A2},{VERS=2},{PPATH=gn_516_1_asmtpl.prj},{CX=10},{NORMNR=GN 116.1},{FORM=VK7},{VER=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-741 - Loquet à came - Empreinte carré 7 mm
Nomenclature
Emile Maurin 19-741-23
REF
Référence
19-741-23
19-741-23
POS
Position came
0°
90°
0°
90°
°
L1
min/max
mm
값 입력 L1
min/max
mm
cm
inch
ft
확인
L2
mm
값 입력 L2
mm
cm
inch
ft
확인
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE