??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-743-00 - Clé pour empreinte triangle 7mm
Nomenclature
Emile Maurin 19-743-00
REF
Référence
19-743-00
L1
86 mm
L2
53 mm
L3
50 mm
L4
14.0 mm
H
7.0 mm