??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 19830 - Colonnette ouverte à sertir à la presse - Inox AISI 300
Bill of material
Emile Maurin 19830V-SOS-3.5M3-6
REF
Référence
19830V-SOS-3.5M3-6
TOLE
Epaisseur mini
1.02 mm
L
+/- 0,40
6 mm
D
+/-0,25
0 mm
D1
+/-0,13
3,20 mm
B
-0,13
5,39 mm
H
6,40 mm
DIA
Ø perçage (+0,08)
5,41 mm
DIS
Distance minimale centre du trou/bord de tôle
6,80 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE