??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 22-200 CE - Tête de vérin à centrage extérieur
Nomenclature
Emile Maurin 22-200-30
REF
Référence
22-200-30
D1
35.8 mm
D2
12 mm
D3
45 mm
D4
42 mm
D5
30 mm
L1
19 mm
L2
3 mm
L3
8 mm
L4
3 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE