??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 22-200 - Tête de vérin - Bombée
Nomenclature
Emile Maurin 22-200-37
REF
Référence
22-200-37
D1
37 mm
D2
35 mm
D3
12 mm
L1
18 mm
L2
8 mm
L3
3 mm
R1
50 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE