??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 22-201 - Tête de vérin à bille
Nomenclature
Emile Maurin 22-201-45
REF
Référence
22-201-45
D1
45 mm
D3
12 mm
L2
8 mm
L4
25 mm
R1
10 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE