카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 23-455-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
23_45
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/23_45/23_455.prj},{NB=emile_maurin_23-455-8},{REF=23-455-8},{MATIERE=Inox},{D1=8},{D2=26},{D3=22},{H1=7},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 6342-NI-26-8},{NORMNR=GN 6342},{SCH=M8},{WER='ST','Stahl','NI','Edelstahl'},{CH1=0.600},{R1=22.800},{R1V=0.400},{V1=4.000},{V2=0.500},{DX=12.000},{WEIGHT=0.022},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 23-455 - Rondelle à palier anti-friction - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 23-455-8
REF
Référence
23-455-8
23-455-8
MATIERE
Inox
D1
8
8
mm
D2
26
26
mm
D3
22
22
mm
H1
7
7
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE