??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 232017 - Square hinge rolled knuckle - Stainless steel 304
Bill of material
Béné Inox 232017-50REF
REF
Référence
232017-50REF
HXL
50 X 50 F mm
E
10 mm
F
30 mm
G
\ mm
I
9 mm
EP
Epaisseur
2 mm
NBR
Nombre de trou
4 (Ø5) mm
OPTION
Fermeture par ressort