??
Catalog navigation
Download CAD models
No generation actions are associated with this part
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 232026 - Fermeture à levier à lame ressort avec gâche
Bill of material
Béné Inox 232026
REF
Référence
232026
INFOS
Informations
Sur demande
A
39 mm
B
20.7 mm
C
14.2 mm
X
50.7 mm