카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 232026
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
serie_32
Locks and handles
Powered by
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_32/fermeture_poignee/232026.prj},{NB=bene_inox_232026},{REF=232026},{INFOS=Sur demande},{A=39},{B=20.7},{C=14.2},{X=50.7},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 232026 - Fermeture à levier à lame ressort avec gâche
Bill of material
Béné Inox 232026
REF
Référence
232026
INFOS
Informations
Sur demande
A
39
mm
B
20.7
mm
C
14.2
mm
X
50.7
mm