피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 232083-6357
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
serie_32
Locks and handles
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_32/fermeture_poignee/232083.prj},{NB=bene_inox_232083-6357},{REF=232083-6357},{AXB=63x57},{L1=63},{L2=57},{L3=44.5},{L4=19},{L5=33},{L6=15},{L7=16},{L8=13},{L9=10},{H1=15.8},{H2=13},{H3=1.5},{H4=2.8},{H5=3},{D1=5.5},{D2=5},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=232083/232083_sbl.prj},{X=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 232083 - Spring lock with reversible bolt - stainless steel 304
Bill of material
Béné Inox 232083-6357
REF
Référence
232083-6357
AXB
63x57
mm