??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 232862-55 - Charnière - Inox A2
Bill of material
Béné Inox 232862-55
REF
Référence
232862-55
L
55 mm
B
40 mm
H
1.5 mm
D1
4.5 mm
D2
8.0 mm
NBR
Nombre de trous
5 mm