??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 232863-70 - Charnière - Inox A2
Bill of material
Béné Inox 232863-70
REF
Référence
232863-70
L
70 mm
B
40 mm
H
1.5 mm
D1
4.5 mm
D2
8 mm
NBR
Nombre de trous
6