카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-076-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à tige coulissante
26_07
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_coulissante/26_07/26_076.prj},{NB=emile_maurin_26-076-10_0_10},{REF=26-076-10},{D1=8},{D2=4.5},{D3=M4},{D4=M 12 X 1,5},{H1=60},{H2=15},{L1MAX=44.5},{L2=91},{L3=0},{L3MAX=20},{L4=20},{L5=20},{L6=16},{L7MAX=19.5},{L8=30},{L9=7.0},{L10=10},{L10MIN=10},{L10MAX=17},{F1=1.0},{F2=1.0},{INFOS=INFOTEXTE},{L1MIN=24.5},{L7MIN=16},{GR=1},{AS=M4 x 20},{GEW=125},{L33=72},{PPATH=26_076/26_076_sch.prj},{ASL=20},{BESTNR=90548},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-076 - Sauterelle à tige coulissante anti-reflets
Nomenclature
Emile Maurin 26-076-10
REF
Référence
26-076-10
26-076-10
D1
8
8
mm
D2
4.5
4.5
mm
D3
M4
M4
-
D4
M 12 X 1,5
M 12 X 1,5
H1
60
60
mm
H2
15
15
mm
L1MAX
44.5
44.5
mm
L2
91
91
mm
L3
Stroke
mm
값 입력 L3
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
L3MAX
20
20
mm
L4
20
20
mm
L5
20
20
mm
L6
16
16
mm
L7MAX
19.5
19.5
mm
L8
30
30
mm
L9
7.0
7.0
mm
L10
mm
값 입력 L10
mm
cm
inch
ft
확인
L10MIN
10
10
mm
L10MAX
17
17
mm
F1
1.0
1.0
kN
F2
1.0
1.0
kN
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE