카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-080-54
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à tige coulissante
26_08
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_coulissante/26_08/26_08.prj},{NB=emile_maurin_26-080-54_30_0},{REF=26-080-54},{COULEUR=Orange},{VERSION=1},{D1=16},{D2=M12},{D3=M24 x 1,5},{H1=149},{L1=92},{L2=0},{L3=24},{L4=45},{L5=175},{L6=30.0},{L6MIN=30},{L6MAX=50},{L7=49},{F1=4.0},{F2=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=557399},{GR=5},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=orangefarben},{VERSCLR=3},{AS=M12 x50},{HUBMAX=67},{H=37},{L33=139},{GEW=1200},{VERS=5},{VGRIFF=5},{CTN=84662020},{EAN=4020772008567},{PPATH=26_08/26_08_sch.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-08 - Sauterelle à tige coulissante courte
Nomenclature
Emile Maurin 26-080-54
REF
Référence
26-080-54
26-080-54
COULEUR
Orange
Orange
D1
16
16
mm
D2
M12
M12
mm
D3
M24 x 1,5
M24 x 1,5
mm
H1
149
149
mm
L1
92
92
mm
L2
mm
값 입력 L2
mm
cm
inch
ft
확인
L3
24
24
mm
L4
45
45
mm
L5
175
175
mm
L6
mm
값 입력 L6
mm
cm
inch
ft
확인
L6MIN
30
30
mm
L6MAX
50
50
mm
L7
49
49
mm
F1
4.0
4.0
kN
F2
4.0
4.0
kN
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE