??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-200 - Sauterelle à tige coulissante avec bouton de verrouillage
Nomenclature
Emile Maurin 26-200-30
REF
Référence
26-200-30
POS
Position
D1
7.5 mm
D2
M8 mm
D3
M20x1.5 mm
H1
86 mm
H2
103 mm
L1
55 mm
L2
139 mm
L3
30 mm
L4
22 mm
L5
134 mm
L6
mm
Enter value for L6
mm
cm
inch
ft
L7
26.8 mm
L8
34 mm
F1
2.5 mm
F2
2.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE