目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-980-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à tige coulissante
26_98
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_coulissante/26_98/26_98.prj},{NB=emile_maurin_26-980-20_0},{REF=26-980-20},{C=19.5},{D1=9.4},{D2=M6},{D3=M16x1.5},{H1=9.5},{HW=16},{L1=33.5},{L2=64},{L3=0},{L4=15.8},{L5=6.4},{L6=26.0},{L7=19.7},{L8=19},{S1=23},{R1=66.3},{F1=0.9},{VERS=1},{HWMIN=16},{HWMAX=25},{PPATH=26_98_1/26_98_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-98 - Sauterelle à tige coulissante
Nomenclature
Emile Maurin 26-980-20
REF
Référence
26-980-20
26-980-20
D1
9.4
9.4
mm
D2
M6
M6
D3
M16x1.5
M16x1.5
H1
9.5
9.5
mm
L1
33.5
33.5
mm
L2
64
64
mm
L3
mm
Enter value for L3
mm
cm
inch
ft
確定
L4
15.8
15.8
mm
L5
6.4
mm
L6
26.0
26.0
mm
L7
19.7
19.7
mm
L8
19
mm
S1
23
23
mm
R1
66.3
66.3
mm
F1
0.9
0.9
kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE