카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-389-20-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_38
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_38/31_389.prj},{NB=emile_maurin_31-389-20-10_0},{REF=31-389-20-10},{MATIERE=Acier},{VERSION=Bille acier dur striée},{FINITION=Libre},{ROT=0},{D1=20},{D2=10.5},{D3=16},{D4=M10},{H1=18},{H2=18},{H3=10},{S1=17},{F1=25},{INFOS=INFOTEXTE},{D2NDM=10.000},{D2KDM=8.160},{PARTNUMBER=GN 709.1-20-M10-RH},{NORMNR=GN 709.1},{D3X=17.400},{D3XX=17.150},{D4X=7.800},{LX=12.070},{LXX=6.035},{LX1=3.320},{LX2=6.500},{B=7.500},{B1=6.500},{N=6.000},{WEIGHT=0.0513},{CTN=84662020},{ROHS=YES},{LL=2.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-389 - Vis de pression acier - Courte à bille acier dur striée - Libre
Nomenclature
Emile Maurin 31-389-20-10
REF
Référence
31-389-20-10
31-389-20-10
MATIERE
Acier
VERSION
Bille acier dur striée
FINITION
Libre
ROT
rotation
°
D1
20
20
mm
D2
10.5
10.5
mm
D3
16
16
mm
D4
M10
M10
H1
± 0.02
18
18
mm
H2
± 0.1
18
18
mm
H3
10
10
mm
S1
17
17
mm
F1
25
25
kN
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE