카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1000-16-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_100
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_100/32_1000.prj},{NB=emile_maurin_32-1000-16-8_1},{REF=32-1000-16-8},{POS=1},{D1=8},{D2=M16x1.5},{L1=8},{L2=59},{L3=26},{L4=8},{L5=59},{L6=25},{S1=17},{ELASTICITE1=8.5},{ELASTICITE2=26},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=32_1000/32_1000_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 817.4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1000 - Doigt d'indexage à poignée en "T" - Acier - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1000-16-8
REF
Référence
32-1000-16-8
32-1000-16-8
POS
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
D1
-0.02/-0.04
8
8
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
L1
min.
8
8
mm
L2
59
59
mm
L3
26
26
mm
L4
8
8
mm
L5
59
59
mm
L6
25
25
mm
S1
17
17
mm
ELASTICITE1
Début
8.5
8.5
N
ELASTICITE2
Fin
26
26
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE