카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1131-6-12X1,5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_113
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_113/32_1131.prj},{NB=emile_maurin_32-1131-6-12X1,5_1},{REF=32-1131-6-12X1,5},{PARTNUMBER=GN 413-6-M12x1,5-C-NI},{NORMNR=GN 413},{D2VIS=M12X1,5},{D2X='M12','M12','M12x1.5','M12x1.5'},{L33=31},{L44=25},{M=22},{FEDERDRUCK1=6},{FEDERDRUCK2=21},{PPATH=32_1131/32_1131_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.021},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Inox},{VERSION=Sans écrou},{POS=1},{D1=6},{D3=2.0},{L1=6},{L2=24},{L3=25},{L4=22},{L5=31},{ELASTICITE1=6},{ELASTICITE2=21},{INFOS=INFOTEXTE},{D22=12X1,5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1131 - Doigt d'indexage avec anneau avec dispositif de blocage, inox - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1131-6-12X1,5
REF
Référence
32-1131-6-12X1,5
32-1131-6-12X1,5
MATIERE
Inox
VERSION
Sans écrou
POS
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
mm
D1
6
6
mm
D2
M12X1,5
M12X1,5
D3
2.0
2.0
mm
L1
6
6
mm
L2
24
24
mm
L3
25
25
mm
L4
22
22
mm
L5
31
31
mm
ELASTICITE1
Début
6
6
N
ELASTICITE2
Fin
21
21
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE