目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-2046-80-16-200
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_204
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_204/32_2046.prj},{NB=emile_maurin_35-2046-80-16-200_0},{REF=35-2046-80-16-200},{ANGLE=0},{D1=80},{D2=M16},{H1=18.0},{H2=5.0},{H3=32},{H4=200},{L1=3},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 30-80-M16-200-A5-U},{VER=6},{FORM=A5},{NDM=16},{AUSF=U},{LL='-'},{L77=-},{H33=-},{H44=32},{SW11=-},{SW22=12},{SW33=8},{SW77=-},{TT=-},{WEIGHT=0.5170},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{PPATH=35_2045/32_2045_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 94
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-2041 - Pied acier à tige filetée avec semelle collée noir avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-2046-80-16-200
REF
Référence
35-2046-80-16-200
35-2046-80-16-200
ANGLE
°
D1
80
80
mm
D2
Gewinde
M16
M16
H1
18.0
18.0
mm
H2
5.0
5.0
mm
H3
32
32
mm
H4
200
200
mm
L1
3
3
mm
S1
-
-
mm
S2
12
12
mm
S3
8
8
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE