카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-391-12-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Accessoires de centrage
32_39
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/accessoires_de_centrage/32_39/32_391.prj},{NB=emile_maurin_32-391-12-6},{REF=32-391-12-6},{MATIERE=Acier},{VERSION=Tête conique},{D1=M12x1,5},{D2=6.2},{D3=12},{D4=24},{L1=10},{L3=16},{L4=5},{L5=11},{S2=4},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=12.000},{D2Y=B6.2},{D2X=B6,2},{S=4.0},{ANGL=116.000},{CH=0.800},{D2L=11.000},{R=8.000},{PARTNUMBER=GN 412.3-M12x1,5-B6,2},{NORMNR=GN 412.3},{WEIGHT=0.0170},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-391 - Douille de positionnement pour doigt d'indexage à tête conique - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 32-391-12-6
REF
Référence
32-391-12-6
32-391-12-6
MATIERE
Acier
VERSION
Tête conique
D1
M12x1,5
M12x1,5
D2
6.2
6.2
mm
D3
-0.05
12
12
mm
D4
24
24
mm
L1
10
10
mm
L3
16
16
mm
L4
5
5
mm
L5
11
11
mm
S2
4
4
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE