피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-535-5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_53
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_53/32_535.prj},{NB=emile_maurin_32-535-5},{REF=32-535-5},{D1=5},{D2=10},{D3=10},{F0=20},{H1=11},{H2=6.7},{H3=11.5},{H4=6},{H5=2.5},{H6=5.7},{H7=12},{W1=1,6},{X1=1.7},{X2=1.3},{ARTIKELNR=GN 715.1-5.6},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-535 - Poussoir à pression latérale tête plastique - Sans joint
Nomenclature
Emile Maurin 32-535-5
REF
Référence
32-535-5
32-535-5
D1
5
5
mm
D2
10
10
mm
D3
H8
10
10
mm
F0
Seitendruckkraft
20
20
N
H1
-1
11
11
mm
H2
6.7
6.7
mm
H3
-1
11.5
11.5
mm
H4
6
6
mm
H5
2.5
2.5
mm
H6
5.7
5.7
mm
H7
min.
12
12
mm
W1
1,6
1,6
mm
X1
1.7
1.7
mm
X2
1.3
1.3
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE