目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-906-8-12X1,5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_90
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_90/32_906.prj},{NB=emile_maurin_32-906-8-12X1,5_0},{REF=32-906-8-12X1,5},{POS=0.000},{D1=8},{D2=M 12X1,5},{D3=28},{D4=16},{D5=17},{D6=-},{L1=50},{L2=8},{L3=20},{L4=6},{L5=43},{L6=14},{ELASTICITE=13/28},{INFOS=INFOTEXTE},{VER=1},{PPATH=32_906/32_906_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 816},{NDM=12.000},{D2X=12X1,5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-906 - Doigt d'indexage à clé avec goupille en position sortie - A clé - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-906-8-12X1,5
REF
Référence
32-906-8-12X1,5
32-906-8-12X1,5
POS
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
D1
-0.05
8
8
mm
D2
M 12X1,5
M 12X1,5
D3
28
mm
D4
16
16
mm
D5
17
mm
D6
-
-
mm
L2
8
8
mm
L3
20
20
mm
L5
43
43
mm
L6
14
14
mm
ELASTICITE
Début/Fin
13/28
13/28
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE