카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 37-1412-80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Paumelles et Gonds
37_141
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_141/37_1412.prj},{NB=emile_maurin_37-1412-80},{REF=37-1412-80},{L1=80},{L2=84},{H1=16.0},{D1=13},{D2=7},{INFOS=INFOTEXTE},{L3=39.250},{L4=1.500},{L5=39.250},{L6=9.500},{L7=4.330},{L8=34.000},{D3=7.500},{D4=12.000},{D5=7.000},{PPATH=37_1412/37_1412_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 34-1412 - Gond acier à bouts plats avec rondelle laiton - Broche laiton
Nomenclature
Emile Maurin 37-1412-80
REF
Référence
37-1412-80
37-1412-80
L1
80
80
mm
H1
16.0
16.0
mm
D1
13
13
mm
D2
7
7
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE