카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 34-280-32-26x1,5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
bouchons
34_28
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_28/34_280.prj},{NB=emile_maurin_34-280-32-26x1,5},{REF=34-280-32-26x1,5},{X=1},{VERSION=Résistance 100°C},{FINITION=Naturel},{D1=32},{D2=M26x1,5},{D3=6},{L1=9.0},{L2=24.0},{L3=32.0},{L4=31.3},{S1=27},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 738-32-M26x1,5},{NORMNR=GN 738},{D2VIS=M26x1,5},{D2X='1','G3/4','2','M26x1,5','3','M27x1,5'},{CHG=1.320},{CHM2=1.200},{CHM3=1.200},{CHM4=0.000},{E=31.3},{S=27},{D2G=26.441},{D2M=27.000},{RDICHTUNG=30.500},{VDICHTUNG=1.000},{V1=2.000},{WEIGHT=0.035},{CTN=83099090},{ROHS=N},{INFOGANTER=Produktdetails},{D21=26x1,5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 34-280 - Bouchon d'huile magnétique, haute température
Nomenclature
Emile Maurin 34-280-32-26x1,5
REF
Référence
34-280-32-26x1,5
34-280-32-26x1,5
VERSION
Résistance 100°C
FINITION
Naturel
D1
32
32
mm
D2
M26x1,5
M26x1,5
D3
6
mm
L1
9.0
9.0
mm
L2
24.0
24.0
mm
L3
32.0
32.0
mm
L4
31.3
31.3
mm
S1
27
27
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE