카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 34-404-32-26x1,5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
bouchons
34_40
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_40/34_404.prj},{NB=emile_maurin_34-404-32-26x1,5},{REF=34-404-32-26x1,5},{VERSION=Résistance 100°C},{FINITION=Avec échappement},{D1=32},{D2=M26x1,5},{D3=2},{D4=M5},{L1=17.0},{L2=9.0},{L3=8},{L4=31.2},{S1=27},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 741-32-M26x1,5-OSS-2},{NORMNR=GN 741},{D1S=30.500},{VERS=2},{D2X='G 3/4','M26x1.5','M27x1.5'},{NDMX=26.000},{NDM=26.000},{P=1.500},{T=8},{S=27},{E=31.2},{D2K=18.160},{D4G=5},{D4K=4.134},{LX=1.000},{LX1=2.000},{V1=1.000},{WEIGHT=0.025},{CTN=83099090},{ROHS=N},{INFOGANTER=Produktdetails},{D=26x1,5},{VER=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 34-404 - Bouchon d'huile aluminium anodisé noir, haute température - Avec échappement
Nomenclature
Emile Maurin 34-404-32-26x1,5
REF
Référence
34-404-32-26x1,5
34-404-32-26x1,5
VERSION
Résistance 100°C
FINITION
Avec échappement
D1
32
32
mm
D2
M26x1,5
M26x1,5
D3
2
mm
D4
M5
mm
L1
17.0
17.0
mm
L2
9.0
9.0
mm
L3
8
mm
L4
31.2
31.2
mm
S1
27
27
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE