??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 34731 - Vis autoperçeuse Drillex pour PVC tête fraisée Phillips - Acier - CHROMITING® 240HBS
Bill of material
Emile Maurin 347313.9X16
REF
Référence
D
3.9 mm
L
mm
DK
7 mm
EMPREINTE
H N°
2
MH
4.500 mm
MZ
0.000 mm
TH
2.500 mm
TZ
0.000 mm