카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-173-100-24-276
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_17
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_17/35_17.prj},{NB=emile_maurin_35-173-100-24-276_0},{NDM=24},{L6MAX=42},{WEIGHT=1.480},{D1=100},{L1=3},{H1=20},{H2=6},{VER=1.000},{SHOW=1},{REF=35-173-100-24-276},{PARTNUMBER=GN 31-100-M24-276-C3-W},{NORMNR=GN 31},{FORM=C3},{FORMX='B1','B2','B3','B4','C3','C4'},{AUSF=W},{AUSF1='T','TK','U','UK','V','VK','W'},{L11='100','125','150','200'},{LL='-'},{L2=-},{L21='100','150','200'},{L3=276},{L31='176','226','276'},{L77=-},{TT=-},{SW77=-},{D33=35},{H33=-},{H44=38},{H55=35},{L44=67},{L55=67},{SW11=-},{SW22=19},{SW33=12},{SW44=17},{SW55=20},{SW66=30},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{PPATH=35_17/35_17_asmtpl.prj},{FINITION=Poli},{VERSION=Noir},{D2=M24},{H3=276},{H4=67},{H5=67},{H6=42},{S1=20},{S2=30},{ANGLE=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 104
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-17 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et écrou de protection, avec semelle vulcanisée en caoutchouc noir ou blanc
Nomenclature
Emile Maurin 35-173-100-24-276
REF
Référence
35-173-100-24-276
35-173-100-24-276
ANGLE
°
FINITION
Poli
Poli
VERSION
Noir
Noir
D1
100
100
mm
D2
M24
M24
mm
D3
35
35
mm
L1
3
mm
H1
20
20
mm
H2
6
6
mm
H3
276
276
mm
H4
67
67
mm
H5
67
67
mm
H6
42
42
mm
S1
20
20
mm
S2
30
30
mm
CHARGE
Statique
21
21
kN
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE