카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-2862-80-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_286
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_286/35_286.prj},{NB=emile_maurin_35-2862-80-20_0},{NDM=20},{D3=13},{D4=10.5},{H222=1.3},{M1=27},{M2=26},{R=15},{S=2.0},{WEIGHT=0.341},{DD=79.0000},{RR=10.0000},{CRR=14.8348},{R1=2.5000},{C1=2.000},{H44=16.500},{H45=9.000},{SW3L=12.000},{SW3D=14.000},{XH=0.000},{XXH=0.000},{VH=13.000},{VHH=21.500},{SW4H=8.500},{SW4HH=1.500},{VDX=18.800},{VCH=0.900},{VR=1.200},{VRH=9.240},{VR2=2.000},{WH=20.928},{WCHAM1=1.500},{WCHAM2=1.000},{L4XX=19.000},{WR=5.000},{WRH=28.268},{WRHH=12.000},{WD6=35.000},{WD6X=24.400},{WR6H=13.000},{WR6=5.000},{WRR=1.000},{D1=80},{H3=3},{L1=70},{SHOW=1.000},{REF=35-2862-80-20},{PARTNUMBER=GN 42-80-M20-45-E3-X},{NORMNR=GN 42},{FORM=E3},{AUSF=X},{L111=-},{H333=-},{H4=-},{H6=3},{ANGLE=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-286 - Pied acier taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 35-2862-80-20
REF
Référence
35-2862-80-20
35-2862-80-20
ANGLE
°
D1
80
mm
D2
M20
M20
H1
45
45
mm
H2
20
20
mm
H3
3
mm
L1
70
mm
S1
27
27
mm
CS
Charge Statique
16
16
kN
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE