카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-310-30-36
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_31
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_31/35_310.prj},{NB=emile_maurin_35-310-30-36},{REF=35-310-30-36},{PARTNUMBER=GN 353-30-36-M8-E-55},{NORMNR=GN 353},{FR=36},{BB=320},{FW=9},{MAT=Gummi+Stahl},{FORM=E},{NR=mittel (55)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=27.000},{WEIGHT=0.026},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{VERSION=Acier},{D1=30},{D2=M8},{H1=36},{H2=2.0},{H3=8},{RIGIDITE=36},{CHARGE=32},{ENCRASEMENT=9},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-310 - Plot antivibratoire conique femelle, acier, dureté 55 shore
Nomenclature
Emile Maurin 35-310-30-36
REF
Référence
35-310-30-36
35-310-30-36
VERSION
Acier
D1
30
30
mm
D2
M8
M8
H1
36
36
mm
H2
2.0
2.0
mm
H3
8
8
mm
RIGIDITE
36
36
N/mm
CHARGE
Max
32
32
daN
ENCRASEMENT
9
9
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE