??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-582 - Pied technopolymère à tige filetée acier - Avec disque antiglisse - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-582-125-20-155
REF
Référence
ROT
Rotation
°
D1
125 mm
D2
H1
45 mm
H2
55 mm
H3
10 mm
S1
mm
C
Charge
40000 N
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE