目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-586-125-20-155
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_58
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_58/35_586.prj},{NB=emile_maurin_35-586-125-20-155_0},{REF=35-586-125-20-155},{ROT=0},{D1=125},{D2=M20},{H1=45},{H2=55},{H3=0},{L1=155},{S1=24},{C=40000},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM02=210},{DIM03=-},{WEIGHT=585},{NDM=20},{KDM=16.933},{DESCRIPTION=LV.A-125-APS-M20x155},{CODE=306965},{L=155.000},{S=24.000},{L11=0.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-586 - Pied technopolymère à tige filetée acier - Sans disque antiglisse - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-586-125-20-155
REF
Référence
35-586-125-20-155
35-586-125-20-155
ROT
Rotation
°
D1
125
mm
D2
M20
M20
H1
45
mm
H2
55
mm
S1
24
24
mm
C
Charge
40000
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE