카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-722-29-8-55
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_72
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_72/35_722_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_35-722-29-8-55},{REF=35-722-29-8-55},{D1=29},{D2=M8},{L1=55},{H1=8},{H2=5},{H3=0.4},{S1=13},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{L1X=35,55},{A1=4.300},{A2=24.600},{A3=26.000},{A4=0.500},{A5=1.000},{A7=4.000},{A8=11.600},{PPATH=35_722/35_722_asmtpl.prj},{D2X=8},{NORMNR=GN 339},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-722 - Pied acier petit diamètre - Embase élastomère
Nomenclature
Emile Maurin 35-722-29-8-55
REF
Référence
35-722-29-8-55
35-722-29-8-55
D1
29
29
mm
D2
M8
M8
L1
55
55
mm
H1
8
8
mm
H2
5
5
mm
H3
0.4
0.4
mm
S1
13
13
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE