카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-931-25-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_93_2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_93_2/35_93_2.prj},{NB=emile_maurin_35-931-25-20},{H=20},{L=18},{T=6},{NR=mittel (55)},{NDM=6},{WEIGHT=0.0390},{S=2.000},{D=11.5000},{REF=35-931-25-20},{D1=25},{D2=20},{D3=M6},{H1=20},{H2=6},{L1=18},{ELASTICITE=139},{CHARGEMAX=69.5},{ECRASEMENT=5.00},{INFOS=INFOTEXTE},{X=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-93 - Plot antivibratoire concave, fileté-taraudé, acier, 40 Shore
Nomenclature
Emile Maurin 35-931-25-20
REF
Référence
35-931-25-20
35-931-25-20
D1
25
25
mm
D2
20
20
mm
D3
M6
M6
H1
20
20
mm
H2
6
6
mm
L1
18
18
mm
ELASTICITE
139
139
N/mm
CHARGEMAX
69.5
69.5
daN
ECRASEMENT
5.00
5.00
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE