??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-231 - Grenouillère rotative acier - Riveté
Nomenclature
Emile Maurin 36-231-38
REF
Référence
36-231-38
MAT
Matière
Acier
L1
38 mm
L2
17.5 mm
L3
24 mm
L5
37 mm
L6
21 mm
L7
33 mm
L9
15 mm
L11
+0.1/-0.2
24 mm
L12
+0.1/-0.2
12 mm
D1
3.3 mm
H1
52 mm
H3
46 mm
H5
13 mm
H6
2 mm
H7
39 mm
H8
27 mm
H9
19 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE