카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 36-232-38
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_23
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_23/36_232.prj},{NB=emile_maurin_36-232-38},{REF=36-232-38},{MAT=Acier},{L1=38},{L2=17.5},{L3=24},{L4=49},{L5=37},{L6=21},{L7=33},{L8=44},{L9=15},{L10=24},{L11=24},{L12=12},{L13=1.3},{D1=3.3},{D2=9.5},{H1=52},{H2=58},{H3=46},{H4=51},{H5=13},{H6=2},{H7=39},{H8=27},{H9=19},{VER=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-232 - Grenouillère rotative acier - charge ressort
Nomenclature
Emile Maurin 36-232-38
REF
Référence
36-232-38
MAT
Matière
Acier
L1
38
mm
L2
17.5
mm
L3
24
mm
L4
49
mm
L5
37
mm
L6
21
mm
L7
33
mm
L9
15
mm
L11
+0.1/-0.2
24
mm
L12
+0.1/-0.2
12
mm
L13
1.3
mm
D1
3.3
mm
H1
52
mm
H3
46
mm
H5
13
mm
H6
2
mm
H7
39
mm
H8
27
mm
H9
19
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE