??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-237 - Grenouillère rotative inox - Cadenas
Nomenclature
Emile Maurin 36-237-38
REF
Référence
36-237-38
MAT
Matière
Inox
L2
17.5 mm
L3
24 mm
L5
37 mm
L6
21 mm
L8
44 mm
L9
15 mm
L10
24 mm
L11
+0.1/-0.2
24 mm
L12
+0.1/-0.2
12 mm
D1
3.3 mm
D2
9.5 mm
H2
58 mm
H4
51 mm
H5
13 mm
H6
2 mm
H7
39 mm
H8
27 mm
H9
19 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE